FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Ürün No.: 33 53 211 0200 002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO CABLE ASSY-20M-2xPP Metal SCRJ MM POF
Ürün No.: 33 53 211 0200 002
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Show details |
---|---|
Connector 1 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Show details |
Connector 2 | Han PushPull SCRJ plug metal POF crimp Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Konnektör 2 | Han® PushPull (V14) Metal |
SCRJ duplex POF | |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 20 m |
---|---|
Damar yapısı | 980 / 1000 µm |
Kablo Çapı | 8 mm |
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
Özellikler | IEC 61076-3-117 Varyant 14 (V14) |
---|---|
PROFINET | Evet |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.298 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140150829 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki