FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Ürün No.: 33 54 211 0100 001
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO CABLE ASSY-10M-2xHAN3A-2xLC DUPL SM
Ürün No.: 33 54 211 0100 001
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Type of cable | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Show details |
---|---|
Connector 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Connector 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Show details |
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Han® 3 A Metal |
2x LC duplex | |
Konnektör 2 | Han® 3 A Metal |
2x LC duplex | |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Tekli mod |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar yapısı | 9 / 125 µm |
Kablo Çapı | 9,5 mm |
---|
RoHS | muafiyete uygun |
---|---|
RoHS muafiyetleri | 6(b) / 6(b)-II: Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeren alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun / Ağırlıkça %0,4'e kadar kurşun içeriğine sahip, işleme amaçlı alüminyumda alaşım elemanı olarak kurşun |
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.036 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140150980 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki