FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 60m
Ürün No.: 33 61 221 0600 003
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 60m
Ürün No.: 33 61 221 0600 003
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | Industrial Fibre Optic |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | HARTING PushPull (V4) |
Konnektör 2 | HARTING PushPull (V4) |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Çoklu kalıplanmış |
Kablo uzunluğu | 60 m |
---|---|
Damar yapısı | 62,5 / 125 µm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP68 |
Kablo Çapı | 6,5 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 79 g |
Menşei ülkesi | Çekya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140261419 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki