FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 7.0m
Ürün No.: 33 01 241 0070 007
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 7.0m
Ürün No.: 33 01 241 0070 007
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
Konnektör 1 | ST duplex |
Konnektör 2 | ST duplex |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 7 m |
---|---|
Fiber sayısı | 2 |
Fiber türü | 2G50/125 OM3 |
Kablo Çapı | 5,17 mm |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
ECHA SCIP numarası | 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f |
California Önerme 65 madde | İçermez |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.000 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140149465 |
eCl@ss | 27.061.003,00 |
Önceki
Sonraki