FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
Ürün No.: 33 04 411 0010 008
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO-BH-D 4Ch 9/125 G657.A1 - 2xSCdx, 1,0m
Ürün No.: 33 04 411 0010 008
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
Seri | Expanded beam |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Expanded beam 4 kanal |
Konnektör 2 | 2x SC dubleks |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Tekli mod |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Fiber sayısı | 4 |
Fiber türü | 2x 2E9/125 G657.A1 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP68 |
Kablo Çapı | 3 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140271159 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki