FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Ürün No.: 33 04 411 0010 002
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Ürün No.: 33 04 411 0010 002
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
Seri | Expanded beam |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Her iki tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Expanded beam 2 kanal |
Konnektör 2 | SC duplex |
Kablo tipi | FO kablo |
Kablonun açıklaması | Çok modlu |
Kablo uzunluğu | 1 m |
---|---|
Fiber sayısı | 2 |
Fiber türü | 2G50/125 OM3 |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP68 |
Kablo Çapı | 3 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Letonya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85447000 |
GTIN | 5713140271098 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.390,00 |
Önceki
Sonraki