FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
Ürün No.: 09 18 040 7006
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
FLACHL. 40 X AWG 28/7 30,48M
Ürün No.: 09 18 040 7006
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yassı) |
Kablonun açıklaması | Bükümlü çift |
Kablo uzunluğu | 30,48 m |
---|---|
Damar sayısı | 40 |
Damar yapısı | AWG 28/7 |
Empedans | 122 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -20 ... +105 °C |
Sinyal çalışma süresi @ 20 °C | ≤ 5,35 ns/m |
Malzeme (kablo) | PVC |
---|---|
Renk (kablo) | Renk kodlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | VW-1 |
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
UL / CSA |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 2.610 g |
Menşei ülkesi | ABD |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444993 |
GTIN | 5713140025202 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki