F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Ürün No.: 33 50 319 9141 005
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Ürün No.: 33 50 319 9141 005
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Sistem kablajı |
---|---|
Seri | Han® F+B |
Eleman | Kablo takımları |
Teknik özellikler | Bir tarafta önceden monte edilmiş |
Konnektör 1 | Erkek |
Makine tipi muhafaza | |
Kablo tipi | Hibrit kablo (bakır/bakır) |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
---|---|
Damar sayısı | 13 |
Damar yapısı | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Kontak sayısı | 12 |
Veri kontağı sayısı | 4 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 4 |
Güç kontaklarının sayısı | 4 |
PE kontağı | Evet |
Önceki
Sonraki