Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Ürün No.: 20 70 310 3924
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Ürün No.: 20 70 310 3924
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Seri | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Eleman | Endüstriyel Ethernet Switch'ler |
Teknik özellikler | Yönetilmeyen |
Ethernet Türü | Gigabit Ethernet |
Toplam bağlantı noktası sayısı | 10 |
---|---|
Sabitleme | Duvara montaj dikey |
EN 60715'e uygun olarak 35 mm DIN rayı | |
Anahtarlama teknolojisi | Store and Forward |
Çerçeve boyutu | 1,632 kB |
MAC tablo boyutu | 8k Girdiler |
Paket arabellek boyutu | 1 Megabit |
Engellemesiz | Evet |
Hizmet kalitesi | Evet |
Akış kontrolü | Kapalı |
Sinyal kontağı | Hayır |
PoE işlevselliği | Hayır |
PCB'nin uyumlu kaplaması | Evet |
Ayrıntılar | 2 Gigabit bağlantı noktası |
Paket içeriği | Montaj talimatları |
Nominal gerilim | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
İzin verilen gerilim | 12 ... 60 V DC |
Darbe koruması | Evet |
İşletme akımı | <230 mA @ 24 V DC |
Besleme devresi | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Sonlandırma yöntemi | Han® 3 A Push-In |
Kontak sayısı | 4 |
Kablo işlev şeması | + / - / - / + |
Ters polarite koruması | Evet |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -40 ... +85 °C |
Bağıl nem | 10 ... 95 % Yoğuşmasız (çalışma) |
10 ... 95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma) | |
Hava basıncı | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 birleştirme durumu |
IP67 birleştirme durumu |
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 10 |
---|---|
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 2 |
İletim standartları | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Otomatik anlaşma | Evet |
Otomatik kutuplaşma | Evet |
Auto-MDI(X) | Evet |
İletim fizikleri | Twisted Pair Cat. 5 |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
İletim uzunluğu | 100 m |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Toz boya kaplı |
Uzunluk | 120 mm |
Genişlik | 90 mm |
Yükseklik | 87 mm |
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
ECHA SCIP numarası | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Özellikler | EN 55022 Radyo bozulma özellikleri |
---|---|
EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD) | |
EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan | |
EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama) | |
EN 61000-4-5 Darbe gerilimi | |
EN 61000-4-6 iletilen parazitler | |
EN 61000-6-4 emisyon standardı | |
IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal) | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 1.400 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85176200 |
GTIN | 5713140134447 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Önceki
Sonraki