Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Ürün No.: 09 45 845 0011 024
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Easy dust cup IP67 for PP recepticale
Ürün No.: 09 45 845 0011 024
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Aksesuar tipi | Koruma Kapağı |
Aksesuarın açıklaması | cihaz tarafı için |
Ayrıntılar | M2,5 / M3 vidasını sabitlemek için naylon kablolu pasif kilitlemeli versiyon |
---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 100 |
---|---|
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 |
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
REACH SVHC maddeleri | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel | |
Naftalin |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3,98 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140064669 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Önceki
Sonraki