Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Ürün No.: 61 06 000 2885 00
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Dual USB Charger 24V/5V 2x2,4A
Ürün No.: 61 06 000 2885 00
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
Seri | har-port |
Eleman | Şarj seti |
Teknik özellikler | USB |
Bağlantı türü | Tip A jak |
---|---|
Sabitleme | Kapak plakalarına vidalanabilir |
Çıkış akımı | 2,4 A |
---|---|
Giriş gerilimi | 15 ... 31,2 V DC |
Çıkış voltajı | 5 V DC ±0,25 |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Depolama sıcaklığı | -40 ... +80 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 1.500 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Özellikler | EN 50155 |
---|---|
EN 61373 | |
EN 60077-1 | |
EN 45545-2 | |
EN 60068-2 | |
EN 50121-3-2 | |
EN 61000-6-3 | |
EN 61000-6-4 | |
EBA EMV06 | |
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 25 |
---|---|
Net ağırlık | 41,48 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85044090 |
GTIN | 5713140633643 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Önceki
Sonraki