Double Frame, Ni plated, plastic cover
Ürün No.: 39 50 000 0200
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Double Frame, Ni plated, plastic cover
Ürün No.: 39 50 000 0200
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Soketler |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | Han-Port® |
Eleman | Çerçeveler |
Teknik özellikler | İkili |
Metal versiyon, nikel kaplamalı (elektriksel olarak iletken) | |
Şeffaf plastik kapak |
Sıcaklık sınırlaması | -10 ... +60 °C |
---|---|
Depolama sıcaklığı | -25 ... +60 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Çinko döküm |
---|---|
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) | Düzleştirilmiş yüzey |
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
Nikel |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 394 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140154780 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27.182.810,00 |
Önceki
Sonraki