Docking frame for 2 modules, float mount
Ürün No.: 09 14 006 1701
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Docking frame for 2 modules, float mount
Ürün No.: 09 14 006 1701
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kenetleme Çerçevesi |
Aksesuarın açıklaması | Kayan montajı |
2 modül için | |
A ... B |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Yüzme toleransı | ± 2 mm |
Kilitlenme aralığı | ± 4 mm |
Malzeme | Polikarbonat (PC) |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Ambalaj boyutu | 2 |
---|---|
Net ağırlık | 16,73 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140020412 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Önceki
Sonraki