Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Ürün No.: 09 14 024 1711
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Docking Frame for 6 modules, fixed mount
Ürün No.: 09 14 024 1711
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han-Modular® |
Aksesuar tipi | Kenetleme Çerçevesi |
Aksesuarın açıklaması | Sabit |
6 modül için | |
a ... f |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +125 °C |
---|---|
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Kilitlenme aralığı | ± 4 mm |
Önceki
Sonraki