Designation label unprinted
Ürün No.: 09 45 453 1605
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Designation label unprinted
Ürün No.: 09 45 453 1605
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Aksesuar tipi | Kimlik şeridi |
Aksesuarın açıklaması | İşaretleme olmadan |
Montaj deliğinin çapı | 22,3 mm |
---|
Dış çap | 18 mm |
---|
Malzeme (aksesuarlar) | Polietilen tereftalat (PET) |
---|---|
Renk (aksesuarlar) | Beyaz |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Ambalaj boyutu | 5 |
---|---|
Menşei ülkesi | Almanya |
GTIN | 5713140475632 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27.371.225,00 |
Önceki
Sonraki