Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Ürün No.: 09 45 600 0280
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Data Bus Kabel 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
Ürün No.: 09 45 600 0280
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
Eleman | Toplu kablolar |
Teknik özellikler | Monte edilmemiş |
Kablo tipi | Bakır kablo (yuvarlak) |
Kablonun açıklaması | WTB |
demir yolu uygulamaları için |
Kablo uzunluğu | 500 m |
---|---|
Damar sayısı | 2 |
Damar yapısı | 2x 0,75 mm² |
Empedans | 120 Ω |
---|---|
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +90 °C etkilenmemiş |
Minimum bükülme yarıçapı | 6x Kablo çapı (tekil bükme) |
Malzeme (kablo) | Elastomer |
---|---|
Renk (kablo) | Siyah |
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
Özellikler | NFPA 130 |
---|---|
EN 50306-4 | |
UL 1685 |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 55.000 g |
Net ağırlık | 114 g/m |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140273207 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27.061.801,00 |
Önceki
Sonraki