DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 NUT M3
Ürün No.: 09 66 111 6501
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DSUB SV FE SSDP STR 09P PL2 NUT M3
Ürün No.: 09 66 111 6501
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Damgalı |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 1 |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Kontak sayısı | 9 |
Sonlandırma uzunluğu | 2,9 mm |
Kilitleme tipi | Dişli sabitleme flanşı M3 |
Satırlar arasındaki mesafe | 2,84 mm |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,74 mm |
Nominal akım | 6,5 A |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıkma torku | ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 30 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Performans seviyesi | 2 |
CECC 75301-802 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
PCB kalınlığı | ≥1,6 mm |
Kurulum yüksekliği | 6,2 mm |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: Kaplanmış çelik | |
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal |
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
Özellikler | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 5,58 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140079809 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki