DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Ürün No.: 09 67 015 0442
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Ürün No.: 09 67 015 0442
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Kapak vidalanabilir |
Boyut | D-Sub 2 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 1 |
Kablo girişi | 1x |
Kablo sabitleme | Kablo kelepçesi |
Kilitleme tipi | Kısa kilitleme vidaları ile 4-40 UNC diş |
2 parça | Evet |
Ayrılabilir | Evet |
Sıkma torku | 0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası |
---|---|
0,25 Nm kapak vidası | |
0,4 Nm Kilitleme vidası | |
Ortam sıcaklığı | -20 ... +90 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP30 |
Kablo Çapı | 3,3 ... 8,5 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Termoplastik |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Uzunluk | 33 mm |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 15,2 mm |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler |
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
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
ECHA SCIP numarası | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Antimuan trioksit |
Kurşun | |
Nikel | |
Naftalin |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 14 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140090484 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Önceki
Sonraki