DSUB METAL-HOOD 09P TOP ENTRY
Ürün No.: 09 67 009 0343
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DSUB METAL-HOOD 09P TOP ENTRY
Ürün No.: 09 67 009 0343
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
---|---|
Seyyar gövde/muhafaza serileri | D-Sub |
Seyyar gövde/muhafaza tipi | Kabuk muhafazası |
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması | Kapak vidalanabilir |
Boyut | D-Sub 1 |
---|---|
Sürüm | Üstten girişli |
Kablo girişlerinin sayısı | 1 |
Kablo girişi | 1x |
Kablo sabitleme | Kablo rondelası |
Kilitleme tipi | Tırtırlı vida 4-40 UNC diş |
2 parça | Evet |
Ayrılabilir | Evet |
Paket içeriği | rondela seti yarımları dahil |
Sıkma torku | 0,4 Nm kapak vidası |
---|---|
0,4 Nm Kilitleme vidası | |
Ortam sıcaklığı | -40 ... +120 °C |
Kablo Çapı | 4 ... 10,2 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Metal |
---|---|
Uzunluk | 39,5 mm |
Genişlik | 31 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 50 g |
Menşei ülkesi | İsveç |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140088924 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Önceki
Sonraki