DIN-Tool Einpressstempel C
Ürün No.: 09 99 000 0228
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Tool Einpressstempel C
Ürün No.: 09 99 000 0228
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aletler |
---|---|
Alet tipi | Üst aleti |
Aletin açıklaması | Yalnızca kısa direkler ve PCB kalınlığı > 1,6 mm için ve kılavuz çerçevesiz |
dişi konnektörlerle kullanım için | |
Tip C |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 185 g |
Avrupa gümrük tarife numarası | 82055980 |
GTIN | 5713140105997 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Önceki
Sonraki