DIN-Signal high current m, 40A crimp
Ürün No.: 09 03 000 6115
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal high current m, 40A crimp
Ürün No.: 09 03 000 6115
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M |
DIN 41612 Tip M ters | |
DIN 41612 Tip MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modülü, erkek, açılı | |
har-modular® M modülü, erkek, düz |
Soket tipi | Erkek kontak erkek konnektörler için |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
PCB'den kabloya | |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
Önceki
Sonraki