DIN-Signal high current f, 20A solder
Ürün No.: 09 03 000 6202
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal high current f, 20A solder
Ürün No.: 09 03 000 6202
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontak tipi | Lehim kontağı |
Kontak açıklaması | Düz |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M |
DIN 41612 Tip M ters | |
DIN 41612 Tip MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modülü, dişi, düz |
Soket tipi | Dişi kontak dişi konnektörler için |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Uzatıcı kart | |
PCB'den kabloya | |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
Nominal akım | ≤ 20 A |
---|---|
Yerleştirme kuvveti | ≤ 10 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 1,6 N |
Performans seviyesi | 1 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | DIN 41626 |
---|
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140004047 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki