Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Net ağırlık | 1,5 g | 1,7 g |
GTIN | 5713140004030 | 5713140004054 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 100 | 100 |
Tanımlama | ||
Kontak tipi | Lehim kontağı | Lehim kontağı |
Kategori | Kontaklar | Kontaklar |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip M ters|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modülü, dişi, düz | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip M ters|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modülü, dişi, düz |
Kontak açıklaması | Düz | Düz |
Seri | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Teknik özellikler | ||
Performans seviyesi | 1 | 1 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 | ≥ 500 |
Nominal akım | ≤ 10 A | ≤ 40 A |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 1,6 N | ≥ 1,6 N |
Malzeme özellikleri | ||
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Çin RoHS | 50 | 50 |
ELV durumu | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet | Evet |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Ara kat|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Ara kat|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar | Döndürülmüş kontaklar |
Soket tipi | Dişi kontak dişi konnektörler için | Dişi kontak dişi konnektörler için |
Özellikler ve onaylar | ||
Özellikler | DIN 41626 | DIN 41626 |