DIN-Signal high current f, 10A crimp
Ürün No.: 09 03 000 6213
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal high current f, 10A crimp
Ürün No.: 09 03 000 6213
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Kontak açıklaması | Düz |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M |
DIN 41612 Tip M ters | |
DIN 41612 Tip MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modülü, dişi, düz |
Soket tipi | Dişi kontak dişi konnektörler için |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Uzatıcı kart | |
PCB'den kabloya | |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
Önceki
Sonraki