Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Net ağırlık | 0,14 g | 132 g |
GTIN | 5713140000414 | 5713140000377 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 1.000 | 1 |
Tanımlama | ||
Kontak tipi | Krimp kontağı | Krimp kontağı |
Kategori | Kontaklar | Kontaklar |
Seri | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Teknik özellikler | ||
Performans seviyesi | 2|IEC 61076-4-113 uyarınca | 1|IEC 61076-4-113 uyarınca |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 | ≥ 500 |
Nominal akım | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Kablo dış çapı | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
İletken kesiti | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
Malzeme özellikleri | ||
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Paket içeriği | Tekli kontak | 500 şeritli kontak |
Üretim süreci | Damgalı kontaklar | Damgalı kontaklar |
Soket tipi | Dişi kontak | Dişi kontak |
Özellikler ve onaylar | ||
Özellikler | IEC 61076-4-113 (tamamlayıcı) | IEC 61076-4-113 (tamamlayıcı) |