Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 23,13 g | 23 g |
GTIN | 5713140000230 | 5713140000247 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 20 | 10 |
Tanımlama | ||
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Dişi konnektör | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz | Düz |
Seri | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | Hayır | Hayır |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Nominal akım | 1 A | 1 A |
Creepage mesafesi | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) |
Performans seviyesi | 2|IEC 61076-4-113 uyarınca | 2|IEC 61076-4-113 uyarınca |
Kontak sıraları | 5 | 5 |
Kontak direnci | ≤20 mΩ a, b, c sıraları için|≤30 mΩ z, d satırları için | ≤20 mΩ a, b, c sıraları için|≤30 mΩ z, d satırları için |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 | ≥ 250 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
PCB kalınlığı | ≥1,6 mm | ≥1,6 mm |
Açıklık mesafesi | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) | 1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)|1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)|1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d) |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı | -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) | Sıvı Kristal Polimer (LCP) |
Renk (parça) | Bej | Bej |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşı olmadan |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta | Anakarttan ek karta |
Kontak sayısı | 160 | 160 |
Sonlandırma uzunluğu | 4,5 mm|5 mm | 5 mm |
Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma | Press-in sonlandırma |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |
Özellikler | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |