DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Ürün No.: 09 03 000 6260
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Ürün No.: 09 03 000 6260
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
har-modular® | |
Kontak tipi | Koaksiyel kontak |
Kontak açıklaması | Düz |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M |
DIN 41612 Tip M ters | |
DIN 41612 Tip MH 21+5 | |
DIN 41612 Bauform M 0+2 | |
har-modular® M modülü, erkek, açılı | |
har-modular® M modülü, erkek, düz |
Sonlandırma yöntemi | Lehim/krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi kontak erkek konnektörler için |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
Uzatıcı kart | |
PCB'den kabloya | |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
Nominal akım | ≤ 1,4 A |
---|---|
Çalışma Gerilimi | 250 V |
Yalıtım direnci | >109 Ω |
Kontak direnci | ≤10 mΩ iç kontak kaybı için |
≤3 mΩ dış yüksük için | |
Empedans | 50 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Dönüş kaybı | >19 dB @ 1 GHz RG 316 kablolar için |
>15 dB @ 2 GHz RG 316 kablolar için | |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 10 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 1 N |
Performans seviyesi | 1 |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Frekans | 2 GHz |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Malzeme (kilitleme) | Bakır alaşımı |
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
ECHA SCIP numarası | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | DIN 41626 |
---|
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 2,295 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140004146 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki