Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
Net ağırlık | 0,1 g | 3,2 g |
GTIN | 5713140004184 | 5713140004160 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 30 | 30 |
Tanımlama | ||
Kontak tipi | Koaksiyel kontak | Koaksiyel kontak |
Kategori | Kontaklar | Kontaklar |
Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modülü, erkek, açılı | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular@ M modülü, erkek, açılı |
Kontak açıklaması | Açılı | Açılı |
Seri | DIN 41612|har-modular@ | DIN 41612|har-modular@ |
Teknik özellikler | ||
Performans seviyesi | 1 | 1 |
Kontak direnci | ≤10 mΩ iç kontak kaybı için|≤3 mΩ dış yüksük için | ≤10 mΩ iç kontak kaybı için|≤3 mΩ dış yüksük için |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 | ≥ 500 |
Test gerilimi Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Nominal akım | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Yalıtım direnci | 109 Ω | 109 Ω |
Frekans | 2 GHz | 4 GHz |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 10 N | ≤ 10 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 1 N | ≥ 1 N |
Dönüş kaybı | 37 dB @ 1 GHz|27 dB @ 2 GHz | 26 dB @ 1 GHz|25 dB @ 2 GHz|17 dB @ 4 GHz |
Empedans | 75 Ω | 50 Ω |
Malzeme özellikleri | ||
ECHA SCIP numarası | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Çin RoHS | 50 | 50 |
ELV durumu | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
Malzeme (kilitleme) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | Evet | Evet |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Ara kat|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya |
Sonlandırma yöntemi | PCB lehim sonlandırma | PCB lehim sonlandırma |
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar | Döndürülmüş kontaklar |
Soket tipi | Dişi kontak erkek konnektörler için | Dişi kontak erkek konnektörler için |
Özellikler ve onaylar | ||
Özellikler | DIN 41626 | DIN 41626 |