DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
Ürün No.: 09 28 148 6519
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2 CTI > 400
Ürün No.: 09 28 148 6519
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip 2R |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Özellikler | Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 48 |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 15, 16 |
Sonlandırma uzunluğu | 2,5 mm |
Kodlama | Kontak kaybı ile kodlama |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Kontak sıraları | 3 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm |
Nominal akım | 2 A |
Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
Açıklık mesafesi | ≥ 1,2 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1,2 mm |
Yalıtım direnci | >1012 Ω |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C) |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 45 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 30 N |
Performans seviyesi | 2 |
IEC 60603-2 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 400 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
---|---|
Renk (parça) | Bej |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Özellikler | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) |
---|---|
UL / CSA | |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 6,46 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140042872 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki