Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 7,34 g | 0,381 g |
GTIN | 5713140042926 | 5713140042919 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Romanya | Romanya |
Ambalaj boyutu | 20 | 20 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | Tip 2R | Tip 2R |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Düz | Düz |
Seri | DIN 41612 | DIN 41612 |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 1012 Ω | 1012 Ω |
Creepage mesafesi | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Hot plugging | Hayır | Hayır |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 45 N | ≤ 45 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 30 N | ≤ 30 N |
Nominal akım | 2 A | 2 A |
Performans seviyesi | 2|IEC 60603-2 uyarınca | 2|IEC 60603-2 uyarınca |
Kontak sıraları | 3 | 3 |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 400 | ≥ 400 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Açıklık mesafesi | ≥ 1,2 mm | ≥ 1,2 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı | -55 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontak direnci | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşlı |
Kodlama | Kontak kaybı ile kodlama | Kontak kaybı ile kodlama |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 48 | 48 |
Sonlandırma uzunluğu | 5 mm | 4 mm |
Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma | Dalga lehimleme sonlandırması |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 15, 16 | Sıra a, b ve c, konum 1, 2, ... , 15, 16 |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Özellikler | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) |