Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Kullanılamıyor |
---|
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 21,54 g | 21,7 g |
GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 20 | 20 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | Tip MH 24+7 | Tip MH 24+7 |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
Seri | DIN 41612 | DIN 41612 |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 1012 Ω | 1012 Ω |
Nominal akım (güç) | 15 A | 15 A |
Creepage mesafesi | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
Hot plugging | Hayır | Hayır |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
Nominal akım | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
Performans seviyesi | 1|IEC 60603-2 uyarınca | 2|IEC 60603-2 uyarınca |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 | ≥ 400 |
Test gerilimi Ur.m.s. | 1,55 kV (kontak-kontak)|1,55 kV (kontak-toprak)|3,1 kV (kontak-kontak)|3,1 kV (kontak-toprak) | 1,55 kV (kontak-kontak)|1,55 kV (kontak-toprak)|3,1 kV (kontak-kontak)|3,1 kV (kontak-toprak) |
Açıklık mesafesi | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
Nominal akım (sinyal) | 6 A | 6 A |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Soy metal Eşleşme tarafı, sinyal kontakları|Gümüş kaplı Eşleşme tarafı, güç kontakları|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, sinyal kontakları|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, güç kontakları | Soy metal Eşleşme tarafı, sinyal kontakları|Gümüş kaplı Eşleşme tarafı, güç kontakları|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, sinyal kontakları|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı, güç kontakları |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşlı |
Kodlama | Delik kodlama|Kaplama kodlaması|Kontak kaybı ile kodlama | Delik kodlama|Kaplama kodlaması|Kontak kaybı ile kodlama |
Pozisyonda kılavuz kontak | z32 | z32 |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|PCB'den kabloya|Kablodan kabloya | Anakarttan ek karta|PCB'den kabloya|Kablodan kabloya |
Güç kontaklarının sayısı | 7 | 7 |
Kontak sayısı | 31 | 31 |
Sonlandırma yöntemi | Faston sonlandırma|Dalga lehimleme sonlandırması | Faston sonlandırma|Dalga lehimleme sonlandırması |
Sinyal kontaklarının sayısı | 24 | 24 |
Kontak yapılandırması | Sıra z, d ve b, konum 2, 4, ... , 14, 16 ve sıra z, konum 20, 24, 28, 32 ve sıra d, konum 22, 26, 30 | Sıra z, d ve b, konum 2, 4, ... , 14, 16 ve sıra z, konum 20, 24, 28, 32 ve sıra d, konum 22, 26, 30 |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Özellikler | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) |