DIN-Power H015FS4,0C1-1 (NFF)
Ürün No.: 09 06 215 2821 222
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Power H015FS4,0C1-1 (NFF)
Ürün No.: 09 06 215 2821 222
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
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip H15 |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Ara kat | |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 15 |
Kontak yapılandırması | Sıra d, konum 6, 10, ... , 26, 30 ve satır z, konum 4, 8, ... , 28, 32 |
Sonlandırma uzunluğu | 4 mm |
Kodlama | Kaplama kodlaması |
D20 kodlaması | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 10,16 mm |
---|---|
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 6,5 mm |
10,16 mm | |
Nominal akım | 15 A |
Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
Açıklık mesafesi | ≥ 4,5 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 8 mm |
Yalıtım direnci | >1011 Ω |
Kontak direnci | ≤ 8 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 90 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 90 N |
Performans seviyesi | 1 |
IEC 60603-2 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 3,1 kV |
Yalıtım grubu | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
---|---|
Renk (parça) | RAL 7035 (açık gri) |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Özellikler | IEC 60603-2 |
---|---|
Demir yolu sınıflandırması | F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 18 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140012769 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki