DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Ürün No.: 09 06 045 2871
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Power FM21+24FCW-22,0C1-1
Ürün No.: 09 06 045 2871
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip FM |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Sargı sonlandırması |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
PCB'den kabloya | |
Kablodan kabloya | |
Kontak sayısı | 45 |
Kontak yapılandırması | Sıra z, b ve d, konum 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Sonlandırma uzunluğu | 22 mm |
Kodlama | Kontak kaybı ile kodlama |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Önceki
Sonraki