DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
Ürün No.: 09 06 148 6925
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V2
Ürün No.: 09 06 148 6925
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip F |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Uzatıcı kart | |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 48 |
Kontak yapılandırması | Satır z, d ve b, konum 2, 4, ... , 30, 32 |
Pozisyonda kılavuz kontak | b2 |
b32 | |
Kodlama | Delik kodlama |
Kaplama kodlaması | |
Kontak kaybı ile kodlama | |
D20 kodlaması | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Kontak sıraları | 3 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm |
5,08 mm | |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 3,81 mm |
5,08 mm | |
Nominal akım | 6 A |
Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
Açıklık mesafesi | ≥ 1,6 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 3 mm |
Yalıtım direnci | >1012 Ω |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 75 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 75 N |
Performans seviyesi | 2 |
IEC 60603-2 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 400 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV (kontak-kontak) |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
---|---|
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 22,72 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140012530 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki