Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Ticari veriler | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Net ağırlık | 23,3 g | 19,88 g |
GTIN | 5713140012400 | 5713140011878 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
Ambalaj boyutu | 20 | 20 |
Tanımlama | ||
Tanımlama | Tip F | Tip F |
Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı | Açılı |
Seri | DIN 41612 | DIN 41612 |
Teknik özellikler | ||
Yalıtım direnci | 1012 Ω | 1012 Ω |
Creepage mesafesi | ≥ 3 mm | ≥ 3 mm |
Hot plugging | Hayır | Hayır |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 75 N | ≤ 50 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 75 N | ≤ 50 N |
Nominal akım | 6 A | 6 A |
Performans seviyesi | 2|IEC 60603-2 uyarınca | 1|IEC 60603-2 uyarınca |
Kontak sıraları | 3 | 3 |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
Eşleşme döngüsü | ≥ 400 | ≥ 500 |
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,54 mm|5,08 mm | 2,54 mm|5,08 mm |
Test gerilimi Ur.m.s. | 1,55 kV (kontak-kontak) | 1,55 kV (kontak-kontak) |
Açıklık mesafesi | ≥ 1,6 mm | ≥ 1,6 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
Malzeme özellikleri | ||
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
Çin RoHS | e | e |
ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
RoHS | uyumlu | uyumlu |
REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
Sürüm | ||
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşlı |
Kodlama | Delik kodlama|Kaplama kodlaması|Kontak kaybı ile kodlama|D20 kodlaması | Delik kodlama|Kaplama kodlaması|Kontak kaybı ile kodlama|D20 kodlaması |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya |
Kontak sayısı | 48 | 32 |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması | Dalga lehimleme sonlandırması |
Kontak yapılandırması | Satır z, d ve b, konum 2, 4, ... , 30, 32 | Sıra z ve d, konum 2, 4, ... , 30, 32 |
Özellikler ve onaylar | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Özellikler | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |