DIN-Power D032MS-3,0C1-1
Ürün No.: 09 04 132 2921
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Power D032MS-3,0C1-1
Ürün No.: 09 04 132 2921
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | DIN 41612 |
Tanımlama | Tip D |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Uzatıcı kart | |
PCB'den kabloya | |
Kontak sayısı | 32 |
Kontak yapılandırması | Sıra a ve c, konum 2, 4, ... , 30, 32 |
Kodlama | Delik kodlama |
Kontak kaybı ile kodlama | |
Yan kodlama | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Kontak sıraları | 2 |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 5,08 mm |
Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 5,08 mm |
Nominal akım | 6 A |
Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
Açıklık mesafesi | ≥ 3 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 3 mm |
Yalıtım direnci | >1012 Ω |
Kontak direnci | ≤ 15 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 40 N |
Geri çekilme kuvveti | ≤ 40 N |
Performans seviyesi | 1 |
IEC 60603-2 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1,55 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
---|---|
Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
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
Kurşun | |
Nikel | |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | IEC 60603-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 10 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140008281 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Önceki
Sonraki