DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
Ürün No.: 20 80 300 3025
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24
Ürün No.: 20 80 300 3025
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Ha-VIS pCon 7000 |
Aksesuar tipi | DC-DC-dönüştürücü |
Sabitleme | Duvara montaj düz |
---|
Giriş gerilimi | 110 V DC |
---|---|
Çıkış voltajı | 24 V DC |
Güç | 60 W |
İşletme sıcaklığı | -40 ... +70 °C |
Bağıl nem | 30 ... 95 % |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
MTBF | > 950.000 h |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Metal |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
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
Net ağırlık | 443,5 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85044090 |
GTIN | 5713140135420 |
ETIM | EC002540 |
eCl@ss | 27.211.011,00 |
Önceki
Sonraki