D-Sub M 2W2C ANG MA 20A UNC NM30 BL
Ürün No.: 09 69 100 9084
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D-Sub M 2W2C ANG MA 20A UNC NM30 BL
Ürün No.: 09 69 100 9084
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Mixed |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Döndürülmüş |
Açılı |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Boyut | D-Sub 1 |
Kontak sayısı | 2 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 0 |
Güç kontaklarının sayısı | 2 |
Kodlama | Kodlamalı |
PCB sabitlemesi | Çerçeveli |
Tahta kilitleri ile | |
Kilitleme tipi | Dişli sabitleme flanşı 4-40 UNC |
Önceki
Sonraki