D-Sub 09-pole MinD solder cup female nut
Ürün No.: 09 67 009 1715
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D-Sub 09-pole MinD solder cup female nut
Ürün No.: 09 67 009 1715
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Döndürülmüş |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Lehim kabı sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 1 |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kablodan kabloya | |
Kontak sayısı | 9 |
Kilitleme tipi | Dişli sabitleme flanşı M3 |
İletken kesiti | 0,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 20 |
Nominal akım | 7,5 A |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 2,5 ... 3 mm |
Sıkma torku | ≤0,6 Nm Dişi vidalı kilit |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 30 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Performans seviyesi | 2 |
CECC 75301-802 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: çelik, kalaylanmış | |
Renk (parça) | Beyaz |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 |
RoHS | muafiyete uygun |
RoHS muafiyetleri | 6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler |
6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Özellikler | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 1 kg |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140217348 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki