D SUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1
Ürün No.: 09 67 000 5576
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D SUB MA turned contact_AWG 22-26_PL1
Ürün No.: 09 67 000 5576
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Kontaklar |
---|---|
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Kontak tipi | Krimp kontağı |
Soket tipi | Erkek |
---|---|
Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar |
İletken kesiti | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 4,5 mm |
Performans seviyesi | 1 |
CECC 75301-802 uyarınca |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
---|---|
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal |
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
ECHA SCIP numarası | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Nikel |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 0,13 g |
Menşei ülkesi | İsviçre |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140086609 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Önceki
Sonraki