D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Ürün No.: 09 67 215 5615
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 15 AU2
Ürün No.: 09 67 215 5615
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Damgalı |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Lehim kabı sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Boyut | D-Sub 2 |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kablodan kabloya | |
Kontak sayısı | 15 |
Kilitleme tipi | Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm |
İletken kesiti | 0,5 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 20 |
Nominal akım | 6,5 A |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 2,5 ... 3 mm |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 50 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 4,5 N |
≤ 33 N | |
Performans seviyesi | 2 |
CECC 75301-802 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: Kaplanmış çelik | |
Renk (parça) | Gri |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal |
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
Özellikler | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 6 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140094000 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki