D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
Ürün No.: 09 56 300 5601
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
Ürün No.: 09 56 300 5601
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | D-Sub |
Tanımlama | High Density |
Eleman | Konnektör |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Erkek |
Boyut | D-Sub 3 |
Kontak sayısı | 44 |
Kilitleme tipi | Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
İletken kesiti | 0,14 ... 0,25 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 26 ... AWG 24 |
Kablo dış çapı | ≤ 1,38 mm |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | > 5 x 109 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış | |
Renk (parça) | Siyah |
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
Özellikler | DIN 41652 |
---|
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 9,67 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140071711 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki