D SUB HD FE STR 78P S4_4-40 SCREW LOCK
Ürün No.: 09 56 551 5513
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D SUB HD FE STR 78P S4_4-40 SCREW LOCK
Ürün No.: 09 56 551 5513
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | High Density |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Damgalı |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 5 |
Kontak sayısı | 78 |
PCB sabitlemesi | Tahta kilitleri ile |
Kilitleme tipi | Vidalı kilitli sabitleme flanşı 4-40 UNC |
Satırlar arasındaki mesafe | 1,98 mm |
---|---|
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2,41 mm |
Nominal akım | 2 A |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | > 5 x 109 Ω |
Kontak direnci | < 20 mΩ |
Sıkma torku | ≤0,4 Nm Kilitleme vidası |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +85 °C |
Performans seviyesi | NM 30 (S4) |
1 | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 500 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
PCB kalınlığı | 1,6 mm |
Kurulum yüksekliği | 6,1 mm |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: çelik, nikel kaplanmış | |
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | |
Tabaka kalınlığı | ≥ 0,76 µm |
Tabaka kalınlığı | ≥ 30 µinch |
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
ECHA SCIP numarası | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Önerme 65 madde | Evet |
California Önerme 65 madde | Kurşun |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | DIN 41652 |
---|
Ambalaj boyutu | 50 |
---|---|
Net ağırlık | 25,1 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140072305 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki