D SUB FE CRIMP 09 POLE
Ürün No.: 09 67 009 4701
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D SUB FE CRIMP 09 POLE
Ürün No.: 09 67 009 4701
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Konnektör |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 1 |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kablodan kabloya | |
Kontak sayısı | 9 |
Kilitleme tipi | Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm |
Ayrıntılar | Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir. |
İletken kesiti | 0,09 ... 0,82 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 18 |
Kablo dış çapı | 2,4 mm |
Açıklık mesafesi | ≥ 1 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 1 mm |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 30 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 3,3 N |
≤ 20 N | |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Yalıtım grubu | II (400 ≤ CTI < 600) |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: Kaplanmış çelik | |
Renk (parça) | Siyah |
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
California Önerme 65 madde | Nikel |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | DIN 41652 |
---|---|
IEC 60807-3 | |
CECC 75301-802 | |
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 3 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140089464 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki