D-SUB 25F-IDC
Ürün No.: 09 66 318 6500
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
D-SUB 25F-IDC
Ürün No.: 09 66 318 6500
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
Seri | D-Sub |
Tanımlama | Standart |
Eleman | Konnektör |
Kontak açıklaması | Damgalı |
Düz |
Sonlandırma yöntemi | IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Soket tipi | Dişi |
Boyut | D-Sub 3 |
Bağlantı türü | PCB'den kabloya |
Kablodan kabloya | |
Kontak sayısı | 25 |
Kilitleme tipi | Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm |
İletken kesiti | 0,09 ... 0,13 mm² |
---|---|
İletken kesiti [AWG] | AWG 28 ... AWG 26 |
Nominal akım | 2 A |
Açıklık mesafesi | ≥ 0,7 mm |
Creepage mesafesi | ≥ 0,7 mm |
Yalıtım direnci | >1010 Ω |
Kontak direnci | ≤ 10 mΩ |
Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C |
Yerleştirme kuvveti | ≤ 83 N |
Geri çekilme kuvveti | ≥ 7,8 N |
≤ 56 N | |
Performans seviyesi | 2 |
CECC 75301-802 uyarınca | |
Eşleşme döngüsü | ≥ 250 |
Test gerilimi U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Hot plugging | Hayır |
Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP) |
---|---|
Kabuk: Kaplanmış çelik | |
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal |
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
Kurşun | |
Nikel |
Özellikler | DIN 41652 |
---|---|
UL / CSA |
Ambalaj boyutu | 100 |
---|---|
Net ağırlık | 14 g |
Menşei ülkesi | Çin |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140083479 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27.440.214,00 |
Önceki
Sonraki