Contact Block 1NO
Ürün No.: 09 45 453 0201
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Contact Block 1NO
Ürün No.: 09 45 453 0201
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Eleman | Kontak bloğu |
Teknik özellikler | Kapatıcı |
daha zayıf bir geri dönüş yayı ile | |
Özellikler | nominal yükte 1 milyon açma döngüsü |
EN 60947-5-1'e göre pozitif açılma |
Sonlandırma yöntemi | Vidalı sonlandırma |
---|---|
Kontak sayısı | 2 |
Ayrıntılar | Standart kontak blokuyla karşılaştırıldığında kontak blokunun geri dönüş yayı daha zayıftır. Lütfen kurulum talimatlarına göre kurulum yapmaya özen gösterin. |
İletken kesiti | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Çalıştırma yolu | 6 mm |
Nominal akım | ≥ 0,001 A |
Nominal akım | laboratuvar koşulları altında |
Çalışma Gerilimi | ≥ 5 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Koşullu kısa devre akımı | 1.000 A |
Kısa devre cihazı (öneri) | SCPD 16 A, Char. C |
Aşırı gerilim kategorisi | III (düşük voltajla koruma) |
Kontak direnci | < 20 mΩ |
Sıyırma uzunluğu | 9 mm |
Sıkma torku | 0,8 ... 1 Nm Vidalı bağlantı şekli |
İşletme sıcaklığı | -30 ... +85 °C Işık olmadan |
-30 ... +65 °C LED aydınlatmalı | |
Depolama sıcaklığı | -50 ... +85 °C |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP20 |
Sıçrama süresi | < 10 ms |
Renk (parça) | Yeşil |
---|---|
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinden Ag |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Özellikler | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Ambalaj boyutu | 20 |
---|---|
Net ağırlık | 12 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85365080 |
GTIN | 5713140450271 |
ETIM | EC000041 |
eCl@ss | 27.371.302,00 |
Önceki
Sonraki