Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Ürün No.: 61 04 201 1181 01
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Connector round HARTING PushPullRJ45 V4
Ürün No.: 61 04 201 1181 01
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
Seri | HARTING PushPull (V4) |
Tanımlama | RJ45 |
Eleman | Konnektör setleri |
Teknik özellikler | Kuplaj |
Sonlandırma yöntemi | preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma |
---|---|
Koruma | Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak |
Kontak sayısı | 8 |
Sürüm | Üstten girişli |
Kilitleme tipi | PushPull |
Paket içeriği | Seyyar gövdeler/Muhafazalar |
Dişi | |
Kablo rakoru |
İletken kesiti [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 Tek damarlı |
---|---|
AWG 24 ... AWG 22 Çok damarlı | |
Kablo dış çapı | ≤1,6 mm |
İletim özellikleri | Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E |
Veri oranı | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Sıcaklık sınırlaması | -40 ... +70 °C |
Eşleşme döngüsü | ≥ 750 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP65 |
IP67 | |
Kablo Çapı | 5 ... 9 mm |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Alüminyum döküm |
---|---|
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | gümüş |
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
Özellikler | IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4) |
---|---|
Onaylar | DNV GL |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 109 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 |
GTIN | 5713140223769 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Önceki
Sonraki