Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Ürün No.: 09 35 000 6190
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Ürün No.: 09 35 000 6190
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Aksesuarlar |
---|---|
Seri | Han® PushPull (V14) |
Tanımlama | Power |
Aksesuar tipi | Kodlama pimi |
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
REACH SVHC maddeleri | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) |
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 |
Özellikler | EN 45545-2 |
---|
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 3,3 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140053502 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Önceki
Sonraki