Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Ürün No.: 08 91 409 0111 A0
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Charging cable Mode3 Typ2 20A 3ph 10m
Ürün No.: 08 91 409 0111 A0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Eleman | Şarj kablosu |
---|---|
Teknik özellikler | Düz kablo |
Şarj modu | Mode 3 |
Konnektör 1 | Tip 2 |
Dişi (Araç tarafı) | |
Konnektör 2 | Tip 2 |
Erkek (altyapı tarafı) |
Kablo uzunluğu | 10 m |
---|---|
Damar yapısı | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma |
ayrılamaz | |
Faz sayısı | 3 |
Kontak sayısı | 7 |
Sinyal kontaklarının sayısı | 2 |
Güç kontaklarının sayısı | 5 |
Kontak yapılandırması | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Ayrıntılar | Müşterinin talebi üzerine kişiye özel logoyla da mevcuttur. |
Nominal akım (sinyal) | 2 A |
---|---|
Nominal gerilim (sinyal) | 30 V |
Nominal akım (güç) | 20 A |
Nominal gerilim (güç) | 480 V |
Akım tipi | AC |
Şarj gücü | 11 kW |
Kodlama direnci | 680 Ω PE ve PP arasında |
Ortam sıcaklığı | -30 ... +50 °C çalışır durumda |
-40 ... +80 °C depolama/taşıma | |
Hava basıncı | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Yerleştirme kuvveti | < 100 N |
Geri çekilme kuvveti | < 100 N |
Eşleşme döngüsü | ≥ 10.000 |
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi | IP44 birleştirme durumu |
Kablo Çapı | 12,8 mm ± 0,4 mm |
Minimum bükülme yarıçapı | 9x Kablo çapı (tekrarlanan bükme) |
İletken direnci @ 20 °C | ≤7,98 Ω/km @ 2,5 mm² |
≤39 Ω/km @ 0,5 mm² |
Malzeme (parça) | Poliamid (PA) |
---|---|
Renk (parça) | Siyah |
Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı |
Yüzey (kontaklar) | Gümüş kaplı |
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) | Poliamid (PA) |
Renk (seyyar gövde/muhafaza) | Siyah |
Malzeme (kapak) | Termoplastik poliüretan (TPU) |
Malzeme (kablo) | Termoplastik poliüretan (TPU) |
Renk (kablo) | Siyah |
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
Özellikler | IEC 62196-2 |
---|---|
IEC 62893 | |
Onaylar | CE |
Ambalaj boyutu | 1 |
---|---|
Net ağırlık | 3.085 g |
Menşei ülkesi | Romanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85444290 |
GTIN | 5713140277502 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27.144.705,00 |
Önceki
Sonraki