Calotte blue
Ürün No.: 09 45 453 2606
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Calotte blue
Ürün No.: 09 45 453 2606
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Operatör arayüzleri |
---|---|
Seri | har-light |
Aksesuar tipi | Kep |
Montaj deliğinin çapı | 30,5 mm |
---|
Renk (aksesuarlar) | Mavi |
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
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Ambalaj boyutu | 10 |
---|---|
Net ağırlık | 0,936 g |
Menşei ülkesi | Almanya |
Avrupa gümrük tarife numarası | 85389099 |
GTIN | 5713140449961 |
ETIM | EC001072 |
eCl@ss | 27.371.231,00 |
Önceki
Sonraki